Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Paraidrottaren Gunilla Wallengren till VM med hjälp av svensk ingenjörskonst

2015 oktober 23, 09:00 CEST

Rullstolsåkaren Gunilla Wallengren är en av Sveriges mest meriterade paraidrottare med 76 SM-guld. Med hjälp av svensk ingenjörskonst är hon även en av favoriterna under VM i Qatar som avgörs den 22-31 oktober. Gunilla har också huvudrollen i filmen ”Drömmen om Rio” som SKF lanserar i egna kanaler och sociala medier.

Här kan du se filmen:https://www.youtube.com/watch?v=kW82Zu2L_sQ

Göteborg, 2015-10-23: Gunilla Wallengren har en mängd nationella och internationella titlar men saknar att stå överst på prispallen i ett VM eller Paralympics. Och det är på vägen dit och inte minst målet att lyckas i Paralympics i Rio 2016 som utgör filmens handling.

Gunilla är en paraidrottare som inte lämnar något åt slumpen. Tillsammans med sin pappa Lars-Eric har de lagt åtskilliga timmar på att utveckla tävlingsrullstolen. När de kom till att förbättra rullförmågan ytterligare tog Gunilla en inledande kontakt med SKF. Det världskända industriföretaget såg en möjlighet att med sin expertkunskap kunna hjälpa till och lösningen blev ett speciellt anpassat lager som bland annat används inom Formel 1.

Resultaten har inte låtit vänta på sig. Under denna säsong har Gunilla satt två nya svenska rekord på 400 respektive 1 500 meter samt lagt beslag på ytterligare SM-guld.

Det inledande tekniska samarbetet har också resulterat i att SKF Sverige sedan september i år är sponsor till Svenska Parasportförbundet på nationell nivå. Målsättningen är att hjälpa fler idrottare leverera bra resultat under främst Paralympics i Rio 2016.

– Vi har med detta samarbete fått kvitto på att vi kan göra skillnad med vår ingenjörskonst för paraidrottare som behöver rullstolen i sitt utövande, säger Daniel Werme, kommunikationsdirektör för SKF Sverige.

Gunilla tävlar under VM på distanserna 400, 800, 1 500 och 5 000 meter.

Fakta Gunilla Wallengren

Född: 1979

Bor: Hålanda

Yrke: Hälsovetare och ekonomiassistent

Klubb: Bohus IF Friidrott

Funktionsnedsättning: Ryggmärgsbråck

Meriter: Svenska rekord på distanserna 400, 800, 1 500, 5 000 och 10 000 meter. 76 SM-guld, 2 EM-guld, 4 EM-silver, 8 EM-brons, 6:a i Paralympics 2008 på 800 meter.

Kuriosa: Började tävla på internationell nivå som sextonåring. Gunillas pappa utvecklades hennes första tävlingsrullstol. Numera mekar hon själv och har initierat ett tekniskt samarbete med SKF. Gunillas mormor jobbade tidigare på Kulan, SKF:s anläggning i Göteborg.

Fakta IPC friidrotts- VM i Doha, Qatar

Pågår den 16-31 oktober

Tävlingsdagar 22-31 oktober

Sverige deltar med nio friidrottare

90 nationer deltar med ca 1 300 tävlande

Bra resultat i VM är ofta biljetten till Paralympics i Rio 2016

Tävlingarna går att följa live på webben via denna länk: http://www.paralympic.org/doha-2015

Tävlingstider för Gunilla under VM i klassen T54

Fredag 23 oktober: 1500m 2st försök 18.26 och 18.36 (svensk tid minus 1 tim)

Lördag 24 oktober: 1500m final 18.05 (svensk tid minus 1 tim)

Söndag 25 oktober: 800m 2st försök 20.02 och 20.10 (svensk tid minus 2 tim)

Måndag 26 oktober: 800m final 19.20 (svensk tid minus 2 tim)

Tisdag 27 oktober: 400m 2st försök 11.10 och 11.18, 400m final 19.00 (svensk tid minus 2 tim)

Onsdag 28 oktober: 5000m 2st försök 21.10 och 21.30 (svensk tid minus 2 tim)

Torsdag 29 oktober:5000m final 20.34 (svensk tid minus 2 tim)

Fakta: Tävlingsrullstol med specialanpassade lager

Tävlingsrullstolen är specialtillverkad och väger knappt tio kilo. För att jaga ytterligare tusendelar, hundradelar och till och med sekunder i långlopp har Gunilla fått hjälp av bland andra Jan Blomquist och Niclas Jansson på SKF för att utveckla rullförmågan. Hennes tidigare lager i hjulen har ersatts med ett specialanpassat lager där kulorna är tillverkade av ett keramiskt material. Kulorna får därmed lägre vikt men framförallt mindre friktion och lägre driftstemperatur. Lagret är även försett med en specialolja som minskar motståndet. Dessa lager används bland annat inom Formel 1 och tillverkningsindustrin.

Bildtext:

Ett uppskattat besök i verkstaden. Niclas Jansson och Jan Blomquist från SKF har hjälpt Gunilla med att specialanpassa lagren i hennes tävlingsstol. Lager som annars används inom racingsporten.

För ytterligare information, kontakta:

Gösta Andersson, Presschef SKF Sverige AB,
tel: 031-337 30 60, mobile: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.com

Daniel Werme, Kommunikationsdirektör SKF Sverige. Tel: 031- 337 13 47, mobil: 0733-79 40 36, epost: daniel.werme@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Paralymp11 SKF (4.5 MB)

SKF logo