Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

cookie_information_popup_text_2[28]

SKF erbjuder ny elektriskt driven Lincoln-lubrikator

  • Nyhetsartikel

    2016 januari 12, 10:00 CEST

    Göteborg, 12 januari 2016: SKF tillkännagav idag lanseringen av en elektriskt driven Lincoln-lubrikator (EDL1). EDL1 är en progressiv lösning som tagits fram för att användas i sektionsuppdelade smörjsystem och i stora maskiner med olika smörjbehov på varierande avstånd.

    Den lättanvända doserings- och tryckstegringspumpen kan öka ingångstrycket med minst 2 bar (29 psi) och upp till maximalt 280 bar (4 061 psi). Möjligheten att kombinera EDL1 med befintliga slangar, nippel och pumpar gör den till en ekonomiskt fördelaktig smörjningslösning.

    Den fungerar effektivt i krävande miljöer, även i utomhustillämpningar med växlande temperaturer. Smörjmedlet tillförs genom pumpar eller patroner, och denna flexibilitet och självförsörjande funktion gör EDL till ett bra val även på avlägsna platser. EDL1 har ett integrerat styrkort för både impuls- och tidsstyrd smörjning, och kan registrera uteblivna smörjningar.

    EDL1 lämpar sig för såväl livsmedels- och järnvägstillämpningar som cementtillverkning och annan tung industri. Den kan även användas i många andra industriella tillämpningar som har behov av ett prisvärt sektionsuppdelat smörjsystem.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations: Theo Kjellberg, +46 725 77 65 76; theo.kjellberg@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70,975 million and the number of employees was 48,593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (6.3 MB)

SKF logo