Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF bidrar till körglädjen hos Jeep Renegade

  • Nyhetsartikel

    2016 februari 23, 14:00 CEST

    Göteborg, 23 februari 2016: SKF förser FCA-koncernen med lösningar till deras kompakta stadsjeep, Jeep Renegade. De produkter som levereras är hjullagerenheter för fram- och bakhjul samt tätningar för stötdämpare, transmission och motor.

    Andrea Reisoli-Matthieu, strategiskt kundansvarig på Automotive Market, säger:
    ”Vi är mycket glada över att vara leverantör till Jeep Renegade och att se det positiva gensvaret på marknaden för den här modellen. Oberoende av om du kör på motorväg eller i terräng har SKFs lösningar en viktig uppgift för de imponerande köregenskaperna hos Jeep Renegade. I april 2015 öppnade FCA officiellt den nya Jeepfabriken i Goiana som ligger i delstaten Pernambuco i nordöstra Brasilien. SKF finns där för att stödja FCA med sin lokala kompetens som är knuten till företagets globala nätverk.”

    Alla fyrhjulsdrivna Jeep Renegade är utrustade med antispinnsystemet Selec-Terrain. Systemet gör att föraren kan justera dragkraften efter vägförhållandena. Inställningarna Auto, Snö, Sand och Lera är speciellt anpassade för att ge optimal dragkraft och bränsleekonomi. SKFs lager och tätningar är utformade för att uppfylla kraven på robusthet och prestanda för Renegade. De bidrar till en effektiv, bekväm och mjuk körupplevelse.

    SKF levererar redan liknande komponenter till Fiat 500X, som bygger på samma plattform som Jeep Renegade. Lagerenheterna och tätningarna levereras för närvarande från SKFs fabriker i Italien, Tyskland, Sydkorea och Brasilien.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2015 were SEK 75 997 million and the number of employees was 46 635. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (2.7 MB)

SKF logo