Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

cookie_information_popup_text_2[28]

SKF på bauma 2016: kompletta livscykellösningar för transportörer

2016 april 12, 08:00 CEST

På bauma 2016 visar SKF upp sitt omfattande sortiment av lösningar för ökade prestanda och längre livslängd för transportörer inom gruv-, mineral- och cementindustrin.

Göteborg, 12 april 2016: På bauma 2016 demonstrerar SKF sitt omfattande sortiment av lösningar som ger ökad tillförlitlighet och lägre kostnader för transportörer inom gruv-, mineral- och byggindustrin.

Transportörer i gruv-, mineral- och cementindustrin utför ett hårt arbete i tuffa miljöer. Mineralutvinning och bearbetning skapar stora mängder slipande damm som kan tränga in i maskiner, blanda sig med smörjmedlet, snabba på slitaget och till sist orsaka haverier i lager, tätningar, drev, kopplingar och andra roterande delar. Transportörer arbetar vid relativt låg hastighet, med hög belastning och ibland vid höga temperaturer. De ställer därför höga krav på lager, tätningar och smörjning. Installationer på svårtillgängliga platser kan också göra underhåll och tillståndsövervakning svårt. Föroreningar och smörjningsfel är orsaken till mer än hälften av alla förtida lagerhaverier i gruvapplikationer.

SKF:s erbjudande för transportörer täcker hela livscykeln, och omfattar lager, kapslingar, tätningar, smörjsystem, underhållslösningar och driftsäkerhetsteknik. Besökare på bauma kan se olika lösningar för transportörer, bland annat SKF:s Trebarriärslösning, lagerhus, det tätade sfäriska rullagret SKF Explorer och den nya tätningen SKF Taconite.

Trebarriärslösningen är en miljövänlig och kostnadseffektiv lösning som kan förlänga brukbarhetstiden för transportörens hjullager. När lösningen installeras ger den lagret ett skydd i tre lager mot föroreningar och minskar drastiskt den mängd smörjmedel som krävs med upp till 90 %. Detta ger minskade underhållskostnader. SKF:s lagerhus är tillverkade av gjutjärn och segjärn av hög kvalitet, har stora tvärbalkar i lagerhusfoten och extra material runt hålen för fotbultarna. De tål stötbelastningar och minimerar deformationen av lagerhusfoten och lagerläget vid stora belastningar. Tätade sfäriska rullager i utförande SKF Explorer har ett uppgraderat stål som är utvecklat med en ny patenterad värmebehandlingsprocess. De är fabrikssmorda och utrustade med integrerade tätningar för att skydda lagret. Resultatet förbättrar slitagemotstånd och tätning, och erbjuder mer än tre gånger längre brukbarhetstid vid tuffa driftsförhållanden med dålig smörjning och föroreningar.

I extremt förorenade miljöer kombineras SKF:s Trebarriärslösning med den nya tätningen SKF Taconite för att hindra inträngning av föroreningar i lagerhuset, inklusive vatten under högt tryck vid underhåll. Detta kallar vi ”SKF:s ultimata Trebarriärslösning”.

Besökare som fokuserar på underhåll och drift kommer att bli intresserade av SKF Idler Sound Monitor kit, som ingår i företagets växande sortiment av sofistikerade och lättanvända system för tillståndsövervakning. Detta handhållna verktyg för tillståndsövervakning upptäcker tidiga tecken på haveri hos löprullar, minskar skador på remmar och ger en mer kostnadseffektiv underhållsplanering.

“De produkter för transportörer som vi visar upp på bauma är bara ett litet smakprov på alla våra lösningar och tjänster för transportörer i gruvindustrin” säger Keith Meyers, SKF:s Global Industry Manager Mining, på Mineral Processing and Cement. “Vårt mål är att hjälpa våra kunder att redan från början bygga in tillförlitlighet i sina produkter, samt att stödja deras drift- och underhållsverksamhet på ett sätt som minimerar driftstopp och minskar den totala ägandekostnaden.”

Keith Meyers kommer att närvara vid SKF:s pressfrukost i monter FM.709/4 från 9:30 till 11:00, tisdag 12 april 2016, då han gärna berättar mer om SKF:s tjänster och lösningar.

Besök SKF på bauma 2016: Utomhus i monter FM.709/4.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information, kontakta:
Press Relations: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418; sabine.hergenroder@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över.
Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo