Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF på bauma 2016: ny hydrauldriven pump för underjordiska gruvor

  • Nyhetsartikel

    2016 april 12, 08:00 CEST

    Göteborg, 12 april 2016: SKF tillkännagav idag lanseringen av Lincolns hydrauliska pump HTL 201 EEX för användning i instabila miljöer som till exempel underjordiska gruvor. Med ett pumphus i stål och en smörjmedelsbehållare är denna enhet ett kostnadseffektivt alternativ till dyra eldrivna pumpar som kräver ett skyddande skåp.

    HTL 201 EEX är konstruerad för att minimera friktion och slitage. Pumpen drivs via ett övergripande hydraulsystem eller bärarsystem och levererar smörjmedel så länge något av dessa system är aktivt. HTL 201 EEX bygger på den beprövade Lincoln HTL 201 för smörjning av hydraulverktyg och inkluderar en jordpunkt för omedelbar elektrisk urladdning, om så behövs.

    Den kompakta och robusta HTL 201 EEX är enkel att installera och underhålla. Den påfyllningsbara tanken rymmer 1,5 liter fett (NLGI grade 2). Pumpenheten har en integrerad strypventil för att justera smörjmedelsflödet och tillåter progressiv mätutrustning.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635.www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (499 KB)

SKF logo