Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF lanserar ny handbok för rullningslager i pappersmaskiner

  • Nyhetsartikel

    2016 april 20, 02:00 CET

    SKF lanserar femte utgåvan av sin tekniska handbok speciellt avsedd för konstruktörer, operatörer och underhållspersonal som arbetar med pappersmaskiner.

    Göteborg, 20 april 2016: SKF har lanserat en ny utgåva av sin handbok för rullningslager i pappersmaskiner för att hjälpa branschspecialister att maximera lagrens brukbarhetstid. Den tekniska manualen, som nu finns i sin femte upplaga, har utvecklats för att ge en ovärderlig mängd information och råd för de som arbetar med pappersmaskiner, alltifrån konstruktörer och operatörer till underhållspersonal.

    Den här senaste utgåvan av handboken innehåller den senaste informationen om framstegen vad gäller konstruktion och prestanda för SKFs lager. Den ger också vägledning om hur man väljer lager till specifika applikationer, från formningssektionen till rullpartiet, i linje med de senaste årens förändringar i lagrens dynamiska bärighetstal. Handboken är utarbetad av lagerexperter och produktspecialister, och den innehåller också rekommenderade rutiner för arrangemang, montering, underhåll och smörjning för att ytterligare höja effektiviteten.

    ”Våra handböcker för rullningslager i pappersmaskiner har hjälpt branschfolk att maximera lagrens livslängd genom optimerade rutiner för montering, underhåll och smörjning alltsedan den första utgåvan publicerades 1964”, förklarar Philippe Gachet, förste teknikkonsult på SKF. ”Den kommer nu i sin femte upplaga, och den har uppdaterats med den senaste utvecklingen för pappersbruk och lagerkonstruktion så att den även fortsättningsvis ger bästa arbetssätt och marknadsledande råd till branschen.”

    Den inbundna handboken på 270 sidor innehåller viktiga ändringar jämfört med den förra utgåvan från 2011. Den innehåller också nya avsnitt om viktiga frågor för pappersbrukets personal, t.ex. felorsaksanalys och rekonditionering av lager. Handboken ger uppdaterade och väldokumenterade råd om lagerpassningar och maximalt vatteninnehåll i smörjmedel. Den har också nytt material med information om applikationer som inte har behandlats i tidigare utgåvor av handboken, t.ex. limpressar, breddsträckvalsar och linskivor.

    Annat som har tillkommit är en ekvation för beräkning av belastningen på rullpartiet samt information om SensorMount-metoden för montering av lager med koniska hål för att ge optimal prestanda vid användning av pappersbranschens senaste innovationer och SKFs teknik. Handboken är också mer inriktad på slutanvändaren än tidigare.

    Handboken för rullningslager i pappersmaskiner finns på engelska från SKFs försäljningsenheter. Den går också att hämta på nätet från Knowledge Centre här.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över.
    Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (79.6 KB)

SKF logo