Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF presenterar en ny fettspruta i Lincolns PowerLuber-serie

  • Nyhetsartikel

    2016 september 13, 14:00 CET

    Göteborg, 13 september 2016: SKF lanserar nu Lincoln PowerLuber, som drivs med ett 12-volts litiumjonbatteri. Den här fettsprutan möjliggör en snabb och enkel smörjmedelsapplicering och lämpar sig för användning inom jordbruk, bilindustri och anläggningsarbete samt för allmänt underhåll och industriella tillämpningar.

    PowerLuber har ett 12-volts litiumjonbatteri som ger maximal kraft och effektivitet och sprutar ut smörjmedlet med upp till 551 bars tryck. Trepunktsramen håller verktyget upprätt vilket underlättar användningen och förhindrar att smuts och skräp kommer in i motorn. Tack vare den lätta, ergonomiska konstruktionen blir användaren mindre trött och trånga utrymmen blir lättare att komma åt.

    Tack vare verktygets nya koppling med dubbelfläns kan det användas med både bulkbehållare och patroner och spillet elimineras. 12-voltsversionen av PowerLuber har en kraftfull inbyggd LED-lampa som lyser upp arbetsytan. Fettsprutan har också inbyggda slanghållare som möjliggör en säker förvaring och gör fettcylindern lättare att montera.

    Se SKFs nya Lincoln PowerLuber-fettspruta på Automechanika: hall 9.1, monter E79.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations: Sabine Hergenröder, 031-337 6418, 0705-776 418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över.
    Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (767 KB)

SKF logo