Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF sätter nytt rekord för tätade SRB-lager

2017 oktober 23, 09:00 CEST

För första gången har ett tre tons tätat 241/900-lager monterats på SKF i Göteborg.

Lagret som är det största tätade lagret SKF producerat har utvecklats på rekordsnabba sex månader.

– Tätningen är unik i den storleken och förlänger lagrets livslängd dramatiskt, säger Daniel Ortega, affärsutvecklare och projektledare för stora, tätade lager på SKF.

Göteborg 23 oktober 2017: Livslängden på sfäriska rullager (SRB) i smutsiga miljöer har länge varit ett problem för kunderna. SKF som leder utvecklingen inom tätade SRB-lager har i dag drygt 120 olika tätade SRB-storlekar i sitt sortiment. Men den övre storleksgränsen har tidigare gått vid 600 mm ytterdiameter. Tack vare en unik tillverkningsmetod av tätningen är det nu möjligt att tillverka betydligt större tätade SRB-lager. I mitten av september monterade SKF för första gången ett tätat 241/900 lager, med en ytterdiameter på 1420 mm och vikten 3 ton.

­– Med det här lagret har vi tagit ett rejält kliv i expansionen av sortimentet av tätade SRB-lager. Vi har nu också ett designkoncept som gör att vi enklare kan utveckla och expandera vårt sortiment av tätade lager snabbare och effektivare, säger Daniel Ortega.

Det nya tätade 241/900 lagret kommer mest att används till rullpressar och ska nu testköras i en peruansk koppargruva.

– I dag använder gruvan öppna 241/900 lager utan integrerade lagertätningar och det ska bli mycket spännande att följa verifieringen av den ökade livslängden för de tätade lagren. Med vår tidigare erfarenhet av tätade SRB-lager där kunden även säkerställer rätt montage och använder SKF:s externa tätningar och anvisningar, har vi sett en livslängdsökning med minst 2-4 gånger jämfört med öppna lager utan tätningar.

Fakta tätat SRB-lager 241/90

Vikt: 3 ton

Ytterdiameter: 1 420 mm

Applikation: stenkross till gruvindustrin

Kund: koppargruva i Peru

Bildtext: Daniel Ortega, affärsutvecklare och Håkan Fredén, som designat det nya tätade SRB-lagret.

Foto: Niklas Maupoix

För ytterligare information, kontakta:

Gösta Andersson, Kommunikation SKF Sverige AB,
tel: 031-337 30 60, mobile: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2016 uppgick till 72 589 miljoner kronor och antalet anställda var 44 868. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Release (21.9 MB)

SKF logo