Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF lanserar kompakta rattstångslager med vajrar

2012 augusti 31, 12:00 CEST

Detta unika kompakta rattstångslager med förspända vajrar uppfyller fordonsindustrins efterfrågan på en mindre komponent med förbättrad prestanda.

Idag lanserade SKF ett nytt kompakt rattstångslager med förspända vajrar. Dessa nya lager är utformade för att ersätta de befintliga tunnsektionslagren med enheter som är kompakta, lätta och enkla att montera. Lagren har utmärkt prestanda och bidrar till en bekvämare körkänsla.

SKFs kompakta rattstångslager med vajrar är en vidareutveckling av SKFs befintliga förspända rattstångslager och har kvar många av de avancerade egenskaperna. Lagret utvecklades som ett svar på den pågående utvecklingen mot kullager med låg profil eller tunnsektionslager, ett populärare alternativ för många moderna fordon där komponenternas storlek och vikt måste minimeras.

– Våra kunder efterfrågar i allt större utsträckning mindre, lättare och effektivare produktlösningar. Som ledande utvecklare av lagerlösningar med vajrar för rattstänger kan SKF möta dessa krav. Utvecklingen av SKFs kompakta rattstångslager med förspända vajrar är ett viktigt steg framåt för biltillverkare. SKF är idag det enda företaget som kan erbjuda denna lösning, säger Audrey Saussereau, affärsutvecklare på SKF.

SKFs nya kompakta rattstångslager med vajrar är 15 % mindre än tidigare lager, med ett tvärsnitt på endast 6 mm. Biltillverkare kan därför ersätta tunnsektionslagren med en produkt med exakt samma storlek, men med ytterligare fördelar. Lagrets utformning eliminerar alla inre radiella och axiella glapp. Det innebär att ett relativt lågt friktionsmotstånd kan uppnås för alla driftsförhållanden, samtidigt som tillverkningstoleranser för omgivande komponenter kan minskas.

Ur förarens perspektiv bidrar det nya lagret till en bekvämare körkänsla med bra vibrationsabsorbering.

Göteborg den 31 augusti 2012

Aktiebolaget SKF
(publ.)


För ytterligare information, kontakta:
TEKNISK PRESS: Nia Kihlström, Press Manager,
tel: 031-337 2897, mobil: 0706-672 897, e-post: nia.kihlstrom@skf.com

Colin Roberts, SKF Group Communication, tel +31 (0)30-607 56 08, mobil: +31 (0)653-944 111, e-post: colin.roberts@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2011 uppgick till 66 216 miljoner kronor och antalet anställda var 46 039. www.skf.com

SKF logo