Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

CASM - ett elektromekaniskt ställdon

SKFs nya elektromekaniska ställdon CASM har högre prestanda och ger lägre driftskostnader än motsvarande pneumatiska cylindrar. CASM kan reducera energiförbrukningen med upp till 90%* och är dessutom underhållsfri.

CASM är modulärt uppbyggd och kan levereras med eller utan motor i storlekarna 32, 40 och 63 med slaglängder från 50-800 mm. CASM klarar dynamiska och statiska laster upp till 5400 N och hastigheter upp till 1 m/s.

Fördelar

  • Hög verkningsgrad
  • Låg driftskostnad
  • Konstruerad för kontinuerlig drift (100% duty cycle)
  • Följer ISO standard 15552
  • Hög precision och repeternoggrannhet
  • Enkel positionering
  • Kundanpassade motorflänsar
  • IP 54S (IP 65 som tillval)

Användningsområden - industrier och tillämpningar

CASM är designad för att ersätta pneumatiklösningar inom många områden, bl a förpacknings-, livsmedels- och automationsindustrin.


*(Källa: Swiss Federal Office for Energy)


SKF logo