Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

E2-lager - energieffektiva lager från SKF

För fyrtio år sedan var bärförmåga det huvudsakliga kriteriet för val av kullager. Andra viktiga kriterier som har spelat roll under årens lopp är livslängd och pålitlighet.  Bärförmåga och livslängd är fortfarande viktiga kriterier, men idag behöver många kunder dessutom energieffektiva lagerlösningar för att möta stigande miljökrav och därmed även sänka energiförbrukningen

SKF har sedan starten 1907 kontinuerligt tagit fram lösningar för att minska friktionen. I samband med SKFs 100-årsjubileum lanserades SKF energieffektiva lager som går under benämningen E2, vilket står för ”Energy Effecient” och är en helt ny lagerprestanda.E2 lagren är specifik utvecklade och tillverkade för att minska friktionen, kravet är en friktions minskning på 30% eller mer i jämförelse med SKFs redan effektiva standard lagringar.

Med E2-lager minskas energiförbrukningen i drift och man sänker därmed sina kostnader. Eftersom de är måttmässigt utbytbara med standardlager enligt ISO, kan slutanvändarna minska energianvändningen av befintlig utrustning genom att ersätta konventionella lager med SKF E2-lager. E2 har en lägre driftstemperatur i jämförelse med SKF standard lager vid samma last och hastighet vilket betyder att fettförbrukningen minskas och smörjintervallen förlängs samtidigt som servicelivslängden förlängs.


Från att först lanserat E2 endast för spårkullager kan SKF idag även erbjuda energieffektiva lager inom flera lagerslag
:
  • E2 spårkullager
  • E2 vinkelkontaktkullager
  • E2 Y-lagerenheter
  • E2 koniska rullager
  • E2 cylindriska rullager
  • E2 sfäriska rullager

Fördelar

  • 30-50% minskad lagerfriktion
  • Minskad energiförbrukning och miljöpåverkan
  • Utökad servicelivslängd
  • Lägre driftstemperatur p.g.a. minskad friktion
  • Minska fettförbrukning och minskat underhåll
  • Bidrar till global hållbarhet

Användningsområden – industrier och applikationer

I stort sett alla applikationer kan dra nytta av E2-lagrens positiva fördelar, till exempel elmotorer, pumpar, växlar, fläktar och transportörer.

SKF logo