Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

LLT - ny skenstyrning

SKFs nya skenstyrning LLT är kostnadseffektiv, stark och flexibel. Som standard levereras vagnarna med integrerade front-, sido- och innertätningar vilket garanterar ett omfattande skydd men LLT kan även levereras med lågfriktionstätning.LLT är tillverkad enligt DIN 654-1 och passar därför de flesta installationer monteringsmässigt oavsett tidigare skenstyrning.

LLT finns i storlekarna 15-45 och skenorna levereras i hela längder upp till 4000 mm, längre skenor skarvas efter önskemål. För storlek 55 och uppåt hänvisas till SKF skenstyrning LLR. Vagnarna levereras försmorda vilket effektiviserar uppstarten och de har dessutom integrerade smörjreservoarer som kontinuerligt återsmörjer kulorna. LLT kan även levereras med ett livsmedelsgodkänt fett som benämns H1.


Fördelar

  • Hög tillgänglighet och snabba leveranser
  • Försmorda vagnar med integrerad smörjreservoar
  • Livsmedelgodkänt fett, H1, som tillval
  • Front, sido- och innertätningar som standard
  • X-design ger ökad flexibilitet och förbättrade självjusterande egenskaper
  • Stort urval av storlekar, vagnar, tillbehör, förspännings- och noggrannhetsklasser
  • Tillverkade enligt DIN 654-1

Användningsområden – industrier och tillämpningar

Alla områden där det krävs precision, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet kan dra nytta av SKFs skenstyrning LLT. Det omfattar bland annat områden som automation, materialhantering, förpackningsmaskiner, träbearbetning samt livsmedels- och läkemedelsindustrin.


SKF logo