Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF SPEEDI-SLEEVE - ny generation

SKF SPEEDI-SLEEVE är en väl beprövad lösning för att hantera problem med slitna axlar, utan att behöva demontera axeln eller ändra till en ny tätningsstorlek.

För att täta effektivt måste radialtätningar anlöpa mot en slät och rund yta - oftast en axel. Om axeln blir nedsliten, kommer tätningen inte längre kunna bibehålla smörjmedel och stänga ute föroreningar. För att reparera axeln, är det oftast nödvändigt att plocka isär maskinen och slipa om axeln tills den är inom specifikationen igen. Detta kostsamma och tidskrävande moment kan undvikas med hjälp av SKF SPEEDI-SLEEVE. Denna lösning från SKF består av en hylsa som monteras helt enkelt på plats över den skadade axeln och ger en ny, utmärkt tätningsyta på några minuter.

Den nya generationen av SKF SPEEDI-SLEEVE hylsor är utformade för att ytterligare förbättra tätningsystemets prestanda. Hylsorna är tunna [0,28 mm (0,011 tum)] med en kontaktyta som är slitstark och tillverkas för att minimera riktverkan (0 ° ± 0,05) med en ytfinhet på Ra 0,25 till 0,5 μm (10 till 20 μin.) Detta är i själva verket en bättre ytfinhet än som vad ofta kan uppnås på en slipad axel. Produktegenskaper hos den nya generationen av SKF SPEEDI-SLEEVE är:

  • Patentskyddat rostfritt material
  • Patentskyddad tillverkningsprocess
  • Ökad slitstyrka och utmärkt elasticitet av hylsan
  • Osynliga smörjmedelfickor för att förhindra torrkörning av tätningsläpp
  • Optimerad tätningsyta minimerar slitage på både hylsa och tätningsläpp

Fördelar

  • Förbättrad produktivitet
  • Minskade underhålls- och reparationskostnader
  • Minskade garantianspråk
  • Ökad servicelivslängd
  • Minskad miljöpåverkan

Användningsområden – industrier och tillämpningar

Industriella axlar med en diameter från 12 till 200 mm (0,5 till 8 tum) som återfinns i ett brett urval av applikationer så som:
  • Industriella växellådor och elmotorer
  • Tunga fordon för entreprenad- och jordbruksmaskiner 
  • Gruvdrift, mineralbearbetning och cementtillverkning

SKF logo