Tätade enradiga vinkelkontaktkullager
Öka driftstiden och minska kostnaderna med SKFs nya tätade enradiga vinkelkontaktkullager

Temperaturmätningar tagna på ytterringen visar att högsta temperatureren var mer än 30% lägre jämfört med konkurrenters motsvarighet. Under kontinuerlig drift då temperaturerna stabiliseras har SKFs tätade enradiga vinkelkontaktkullager uppmätt nästan 20% lägre temperatur vilket betyder ökad service livslängd.
Egenskaper och fördelar
- Ersätter yttre tätningslösningar
- Eliminerar behovet att slipa tätningens motyta
- Sparar utrymme i applikationen jämnfört med att använda sig av yttre tätningslösningar
- Inget behov av eftersmörjning och minskat underhåll
- Skyddar mot smuts och föroreningar
- Minskad total ägandekostnad
Vanliga applikationer
- Pumpar
- Kompressorer
- Hissar
- Växellådor
- Elmotorer
Fakta
I serien kommer 20 storlekar ingå. Nu finns 11 storlekar tillgängliga i följande axelstorlekar:
|