Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Produktöversikt

Från en enkel, men kreativ lösning på problem med snedställning i en textilfabrik i Sverige och femton anställda 1907, har SKF växt till att bli världsledande inom industriteknik. Hjärtat är och har alltid varit vår kunskap om lager, i kombination med djup förståelse av hur applikationer och industriella processer hänger samman är det vår styrka. Resultatet är ett brett sortiment som är under ständig utveckling.

Nedan ser du kortfattad information om de olika produktområdena inom kullager, rullager, lagertillbehör, specialprodukter, löp-stöd och kamrullar, superprecisionslager, glidlager, lagerenheter och lagerhus. Länkarna går till de engelska produktsidorna.

Lär dig mer om

SKF logo