Produkter
Produktsökning
-
Efter mått
När du klickar på Sök får du fram sökresultat från SKF-koncernens webbplats.
-
Efter artikelnummer
När du klickar på Sök får du fram sökresultat från SKF-koncernens webbplats.
Övriga produkter från SKF
-
Ny teknik för axeluppriktning
Används med en mobil app, SKF TKSA 11 guidar enkelt användaren genom inriktningsprocessen.
-
Shim kits för precis uppriktning av maskiner
Att använda samma storlek på shims för att rikta upp alla maskiner kan leda till haverier. SKF erbjuder nu shim kits i 5 olika dimensioner och 10 olika tjocklekar.
-
Mångsidiga verktyg för remuppriktning,
SKF har utökat sitt utbud av verktyg för remuppriktning för att kunna rikta in remskivor och drev på sidoytan.
-
Nytt sortiment av SKF Värmekameror
Prisvärda och användarvänliga, värmekamerorna levereras tillsammans med programvara för att skriva ut rapporter av utförda värmeanalyser.
-
Automatisk lubrikator - TLMR
Med 30 bar tryck, kan denna smörjapparat användas på stora avstånd och på de smörjställen som är farliga och svåra att nå.
-
Infraröd kontakttermometer med video och dubbla lasersikten
Lätt verktyg med många funktioner som används för att spela in video av utförda mätningar på säkert avstånd.