Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF Multilog On-line System IMx-8

IMx-8 upright
IMx-8 är lätt att installera tack vare det kompakta formatet

2017 april 24, 08:20 CEST

Ett system för tillståndsövervakning som ger dig större flexibilitet är SKFs Multilog On-line System IMx-8.

I produktsortimentet finns sedan tidigare IMx-32 och IMx-16 men med tillskottet IMx-8 ges det möjlighet att tillståndsövervaka i miljöer där det tidigare var svårtillgängligt, tack vare det kompakta och lilla formatet.

SKF Multilog IMx-8 är ett komplett system för tidig feldetektering

Förbättra tillförlitligheten, tillgängligheten och prestandan för era roterande utrustningar där ni får automatiska rekommendationer så att ni kan rätta till befintliga eller nära förestående tillstånd. Den här kompakta enheten har 8 analoga och 2 digitala kanaler med anslutning till både mobila enheter och bärbara datorer för att förenkla konfigurationen och övervakningen. Den går även att ansluta till ett fast nätverk.

Maskinintelligens från IMx-8 hjälper er att undvika oplanerade driftstopp, och ni kan planera underhållet proaktivt, förlänga maskinens livslängd och minimera underhålls- och reparationskostnaderna.

IMx-8 går lätt att integrera med andra IMx-enheter och ni kan kopplas upp till SKF Cloud för att lagra och dela information. Det ger möjlighet till SKF fjärrdiagnostiktjänster där experter bistår med rapportering och rekommendationer.

IMx-8 monteras på DIN-skena, och den kan placeras i ett IP65-klassat skåp för att ge extra skydd i krävande industrimiljöer.


De viktigaste egenskaperna
  • Kompakt och komplett övervakningsenhet, inte större än en bok (450 gram, mått: 104 x 173 x 40 mm)
  • 8 dynamiska ingångar (DC-ingångar) och 2 digitala ingångar (höghastighetsingångar) 
  • Samtidiga mätningar på alla kanaler, som går att programmera för upp till 8 analoga kanaler
  • PoE (power over Ethernet), 24–48 V DC
  • 4 GB inbyggt minne – klarar att lagra ett års maskindata och många inspelade händelser
  • Adaptiva larmnivåer
  • Databuffring i icke-flyktigt minne när kommunikationen ligger nere
  • Fristående läge eller kompatibel med SKF @ptitude Monitoring Suite
  • Kan upptäcka haverier (verktygsmaskiner)
  • Förbättrad Modbus-funktion (TCP/IP och RS 485)
  • Bluetooth-konfiguration och dataåtkomst i fristående läge med hjälp av app för iOS- och Android-enheter
  • SAT (Site acceptance test)och rapporter med hjälp avapp för iOS- ochAndroid-enheter
  • Typgodkännande från DNV GL/ABS/Lloyds Marine (väntar på godkännande)
  • Certifieringar för förnybar energi från DNV GL (väntar på godkännande)

Multilog IMx-8 3D video

SKF logo