Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Damasksats

SKF, din pålitliga helhetsleverantör av drivlinelösningar.

Damaskerna har stor betydelse för ett fordons drivlina.
Utnyttja SKFs heltäckande utbud av damasksatser:
  • Universaldamasksats som passar de flesta personbilar (VKJP 01001/01000) och lätta nyttofordon (VKJP 01003).
  • Anpassade damasksatser med damask, klämmor, mutter/skruv, fett och alla andra komponenter som behövs för en fullständig reparation.
  • Styrdamasksatser – universella och anpassade – med klämmor som överensstämmer med OE-specifikationerna för bättre tillförlitlighet och prestanda.
SKF logo