Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Fosfaterad drivknut

Drivknuten har en mycket exponerad position och kommer hela tiden i kontakt med vatten och smuts som kan orsaka rost och korrosion på drivknutarnas yta.
Korroderade och rostiga drivknutar gör att damaskerna sitter dåligt vilket kan leda till att främmande partiklar tränger in i damasken, och därmed även i drivknuten. En korroderad drivknut kan också orsaka skador på ABS-ringen.

De flesta av SKFs drivknutar är fosfaterade. Fosfatering är lokal förzinkning för förebyggande av rost. Behandlingen ger drivknuten en mörkgrå färg och säkerställer en längre livstid för produkten, till och med i de mest förorenade miljöerna.
SKF logo