Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Remskiva

Remspännarenheten ställer in rätt spänning och styr remmen. Vid montering justeras spänningen med en excenter eller fjäder spänd mot en bakre platta. Den automatiska remspännarenheten, med sitt inbyggda fjäder- och friktionssystem, håller remspänningen konstant medan motorn körs. Löprullen är fast vilket gör att remmen kan dras rätt runt drivkomponenterna.

Fördelar med SKFs remskiva:
  • 540 spännar-/löprullssatser
  • Täcker in 73% av den europeiska bilparken
  • Alla spännare/löprullar är av OE-kvalitet
SKF logo