Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Frihjul till generatorn

Med SKFs frihjul till generatorn har du allt du behöver.

Vad är det som låter så förskräckligt? Det kan vara fel i frihjulet till generatorn Trots sin ringa storlek har frihjulet till generatorn en viktig uppgift o motorn. Det absorberar det potentiellt skadliga vridmomentet och minskar bullret och remvibrationerna. Därför bör du alltid välja en reservdel av god kvalitet.
  • Alla SKFs frihjul är OE kvalitet
  • Mer än 100 olika satser

SKF tillhandahåller 3 olika tekniker:
  • Frihjulsnav till generator (OAP)
  • Frihjulsnav med dämpfjäder för generator (OAD)
  • Gummidämpade generatorremskivor
SKF logo