Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Drivremssats med vattenpump

Endast från SKF: Den enda drivremssatsen med vattenpump.

Visste du att 34 % av alla vattenpumpar drivs av drivsystemet? Som enda leverantör på marknaden erbjuder SKF en drivremssats med vattenpump.
Förhindra mekaniska fel som defekt servostyrning eller motorhaverier genom att byta vattenpumpen och drivsystemet samtidigt.
  • Spara tid och pengar för dina kunder
  • SKFs AquaMax-vattenpump ingår i de flesta av satserna
  • Alla delar är av OE-kvalitet.
SKF logo