Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Kamremsats med vattenpump

Many car manufacturers recommend changing the entire timing system at the same time, to prevent a possible failure of one of the other essential parts only a few miles later.

SKF tillverkar mer än 160 kompletta kamremsatser med vattenpump och alla andra kamremsdelar. Med satserna utför du enkelt och snabbt fullständiga servicearbeten och reparationer, till lägre kostnad!

SKF logo