Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Vattenpumpsats

Att byta vattenpump vid reparation av kamrems- eller drivsystemet anses fackmannamässigt.

Det är anledningen till att SKF fokuserar så mycket på vattenpumpar.
SKFs AquaMax-vattenpumpar överensstämmer med eller överträffar alla OE-specifikationer och säkerställer:
  • En korrekt inpassning och enkel installation
  • Att kylsystemet fungerar optimalt tack vare komponenternas avancerade material och konstruktion
  • En hög bärförmåga för både axiell och radiell belastning
  • Minskad bränsleförbrukning och minskade koldioxidutsläpp

Fördelar med SKFs erbjudande:
  • Mer än 545 olika satser
  • Täcker in 96 % av den europeiska bilparken
SKF logo