Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Kamremsats med motortätningar

På många fordon som körs långa sträckor eller utsätts för hård belastning bör motortätningarna bytas samtidigt som kamremmen. Om den gamla tätningen börjar läcka måste kunden annars betala arbetskostnader för ytterligare en reparation. Om olja läcker ut på remmen kan remmen behöva bytas. 
SKF kamremsatser med motortätningar gör det enkelt att förebygga dessa problem. Satserna innehåller allt som behövs för att utföra arbetet, inklusive komponenter av hög kvalitet som uppfyller eller överträffar OE-kraven, t.ex. PTFE-tätningar där sådana krävs. Vi har en mängd olika satser som passar de flesta vanliga bilmodeller, bl.a. 90 olika satser för den asiatiska bilparken.
SKF logo