Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Kamremsats med vattenpump

Slå två flugor i en smäll!

En nöjd kund är en lojal kund. Byt både kamremmen och vattenpumpen för att:
  • förebygga mekaniska fel 
  • spara tid och pengar för dina kunder.
Fördelar med SKFs erbjudande:
  • Mer än 200 olika satser
  • Täcker in 70 % av den europeiska bilparken
  • Alla delar är av OE-kvalitet
SKF logo