Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Kamremsats

Installera förtroende med SKFs kamremssatser.

Alla kamremsatser från SKF innehåller SKF remmar, spännare och löprullar som överensstämmer med specifikationerna för OE-produkter. Många SKF-satser innehåller fler komponenter än konkurrenternas och biltillverkarnas satser (skruvar, lock, muttrar, fjädrar etc.). De flesta innehåller specifika monteringsanvisningar som beskriver alla nödvändiga steg och rekommendationer för monteringen av våra komponenter
  • Mer än 500 kamremssatser tllgängliga
  • Täcker in 96% av den europeiska bilparken
SKF logo