Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF Pole Position Plus

Nu lanserar vi verkstadsprogrammet SKF Pole Position Plus, en utökning av vårt framgångsrika Pole Position-koncept.

SKF Pole Position Plus är ett heltäckande supportpaket som ger 4 viktiga verksamhetsfördelar:

  • Information
Mer än 100 olika specifika monteringsinstruktioner för nästan alla kamremsatser för hög hastighet (inklusive kamremsatser med vattenpumpar och kamremsatser med motortätningar), DVD- och webbkataloger, produktuppdateringar, specifika webbplatser etc.

  • Utbildning
Utbildning, SKF Pole Position-bulletiner, monteringsverktyg och -filmer, studiebesök på fabriker

  • Verkstadssupport
Marknadsföringskampanjer, produktblad, CATA-affischer, kodningsbara magnetkort etc.

  • Varumärkesbyggande
Specialanpassad skyltning, unika SKF-reklamartiklar, arbetskläder och verktyg, marknadsmaterial, displayer etc.

Läs mer på nästa sida och låt SKF Pole Position Plus hjälpa dig som verkstadsinnehavare att skapa tillväxt i ditt företag och ge kunderna bästa möjliga service!
SKF logo