Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Specifika monteringsinstruktioner

Gör rätt på en gång, varje gång, med SKFs specifika monteringsinstruktioner.

På SKF förstår vi vilka utmaningar dagens mekaniker ställs inför när de utför reparationer på moderna bilmotorer med avancerad konstruktion. Våra specifika monteringsinstruktioner utvecklas och uppdateras därför ständigt. Ingen annan tillverkare inkluderar lika detaljerad teknisk information i sina satser.
  • Specifika monteringsinstruktioner finns för SKFs kamremsatser, kamremsatser med vattenpump samt kamremsatser med motortätningar.
  • De beskriver alla nödvändiga steg och innehåller monteringsrekommendationer för våra komponenter i form av detaljerade och tydliga illustrationer (vridmoment, spännarinställningar etc.).
  • Det finns mer än 150 specifika monteringsinstruktioner som täcker in nästan alla kamremsatser med hög omsättning.
SKF logo