Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Expanderverktyg för drivlinor

Saknar du rätt verktyg?

SKFs expanderverktyg (VKN 402) har tagits fram särskilt för att universaldamasker ska kunna monteras utan att drivknuten behöver lossas från axeln, vilket både sparar både och minskar kostnaderna. Vårt pneumatiska verktyg är CE-märkt och kan användas frånkopplat från det pneumatiska luftintaget under monteringen. Verktyget är lättare än konkurrentens verktyg och passar damasker med en utvändig drivknutsdiameter på upp till 115 mm.
SKF logo