Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Fett

SKFs VKG 1-fett är ett mineraloljebaserat litiumkomplexfett av hög kvalitet. Det är anpassat för en mängd olika fordonstillämpningar och kan användas inom ett brett temperaturområde.
SKF logo