Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Verktyg för töjbara remmar

Med rätt verktyg kan du få ut mesta möjliga av dina SKF-produkter. Genom att monteringsverktyget för töjbara remmar (VKN 300) låses fast på skivan blir det mycket lättare att ”sträcka remmen till rätt längd” vilket underlättar reparationer.
Verktyget kan användas för de flesta bilinbyggnader med töjbara remmar. Du behöver inte köpa ett nytt monteringsverktyg varje gång. Vårt unika och återanvändbara verktyg är det enda du behöver.
SKF logo