Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Remskiva

Mer än 75 % av alla nytillverkade lastbilar har drivsystem med automatiska spännare. Marknaden växer snabbt vilket skapar en ny efterfrågan på produkter av hög kvalitet. För att möta denna efterfrågan erbjuder SKF en serie automatiska remspännare för de största europeiska lastbilsmärkena (DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania och Volvo).

SKFs automatiska remspännarenheter har upp till dubbelt så lång hållbarhet som konkurrenternas enheter. Genom att förlänga hela drivsystemets livslängd förbättrar vår enhet OE-prestandan och ökar fordonsparkens drifttid.

För att fullborda sitt motorsortiment har SKF också tagit fram en serie löprullar som kan användas med de största europeiska lastbilsmärkena.
SKF logo