Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Hjullager

Navenhet för lastbilar

Sedan 1998 har SKF tillverkat över en miljon navenheter för lastbilar. Många har gått över 100 000 mil under tuffast möjliga förhållanden och fungerar fortfarande lika tillförlitligt som när de monterades. SKFs navenheter för lastbilar är förinställda, tätade och engångssmorda och har en lätt och enhetlig konstruktion som motverkar monterings- och inställningsfel. Sådana fel orsakar de flesta förtida lagerhaverier.

Resultatet är en enhet som i princip inte kräver något underhåll och har mycket lång brukbarhetstid.

Koniska rullager

Med sin innovativa konstruktion och sina förstklassiga komponenter motstår SKF TQ-Line koniska rullager de stötar, vibrationer, snedställningar och smörjföroreningar som ofta leder till funktionsfel i konventionella lager.

SKFs koniska rullager i utförande TQ-Line har fler rullar än konventionella lager. Denna optimerade konstruktion ger större bärförmåga, jämnare lastfördelning samt längre och mer problemfri brukbarhetstid.
SKF logo