Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Hjulnav

Sedan 1998 har SKF tillverkat över en miljon navenheter för lastbilar. Många har gått över 100 000 mil under tuffast möjliga förhållanden och fungerar fortfarande lika tillförlitligt som när de monterades.

SKFs navenheter för lastbilar är förinställda, tätade och engångssmorda och har en lätt och enhetlig konstruktion som motverkar monterings- och inställningsfel. Sådana fel orsakar de flesta förtida lagerhaverier. Tack vare starka material, specialanpassade smörjmedel och styvare axlar klarar enheterna de tuffa förhållandena för många års drift i lastbilar. 

Resultatet är en enhet som i princip inte kräver något underhåll samt har mycket lång brukbarhetstid och låg total ägandekostnad.

..

SKF logo