Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF X-Tracker®

Den här patentskyddade navenhetslösningen ger personbilsliknande köregenskaper, komfort och säkerhet i lätta lastbilar, förbättrar lagerkapaciteten och ökar navets styvhet med 50 % jämfört med koniska rullagerenheter.
SKF logo