Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Kundanpassad utbildning

Kundanpassad utbildning
Vi genomför och skräddarsyr utbildningar som är anpassat efter era specifika behov.

Den kundanpassade utbildningen kan med fördel hållas på plats hor Er. SKF kan i samverkan med er ta fram ett utbildningsprogram som passar era önskemål. Vi kan skapa en lösning för dig och ditt team- i allt från hantering av produktionsutrustning till grundläggande underhåll.

SKF har ett komplett program av kurser som anordnas på många olika ställen i landet men passar det bättre för er så kan vi även hålla till i era lokaler.

Vår välutrustade SKF-vagn har praktiska arbetsstationer med den senaste tekniken inom underhåll och driftsäkerhet. Vid vagnen finns möjlighet att arbeta t.ex. lagermontering och skötsel, precisionslagringar och mycket mer.


Innehåll

Enligt era önskemål.

Kurskod: WE200

Kurstider: Från 1 dag till 1 vecka.

Pris: Offereras separat. Hotell- och resekostnader samt traktamente tillkommer för lärare.

Max antal deltagare: Beroende på kurs

Plats: Hos kund

SKF logo