Piškotki na spletnem mestu SKF

Družba SKF na svojih spletnim mestih uporablja piškotke za to, da informacije prikaže čim skladneje z vašimi preferencami, na primer izbiro države in jezika.

Ali sprejemate piškotke družbe SKF?

Informacije o piškotkih

Piškotki
Spletno mesto SKF uporablja piškotke. Piškotek je podatkovni element, ki ga lahko spletno mesto pošlje v vaš brskalnik, ta pa ga shrani v vašem sistemu. SKF uporablja piškotke za usklajevanje informacij o vaših uporabniških nastavitvah (na primer izbira države in jezika) na našem spletnem mestu. Poleg tega piškotki omogočajo prilagajanje vsebine spletnega mesta, ki se vam prikaže ob ponovnem obisku. Elementi, kot so uporabniško ime, če ste se v spletno mesto registrirali, so shranjeni v piškotku.

Piškotki SKF
Na spletnih mestih SKF so uporabljeni začasni in trajni piškotki. Začasne piškotke se uporablja samo za pomnjenje podatkov v času uporabnikove seje s spletnim mestom. Ti piškotki se ne prenesejo trajno v sistem uporabnika.

Trajni piškotki omogočajo našemu spletnemu mestu, da vas ob ponovnem obisku spletnega mesta spozna in ohrani nastavitve, ki ste jih nastavili ob prejšnjem obisku. Tako vam teh nastavitev ni potrebno ponovno nastavljati. Trajni piškotki so trajno shranjeni v sistemu odjemalca (na trdem disku ali drugje). Življenjska doba teh piškotkov je lahko od nekaj sekund do več let. Primeri uporabe trajnih piškotkov na spletnih mestih SKF vključujejo pomnjenje izbire države ali jezika, pomoč pri zbiranju statističnih podatkov in pomnjenje, ali se je uporabnik odzval na internetno anketo.

Možnosti
Če ne želite prejemati piškotkov spletnega mesta SKF lahko storite sledeče: zapustite spletno mesto ali nastavite spletni brskalnik tako, da vas ob prejemu piškotka obvesti (in vam da možnost izbire sprejema ali zavrnitve piškotka) ali pa nastavite blokiranje vseh ali določenih vrst piškotkov. Spletni brskalnik lahko tudi izbriše predhodno shranjene piškotke. Če želite spremeniti nastavitve piškotkov, si oglejte pomoč brskalnika. Tudi če ste nastavili brskalnik tako, da ne dovoljuje uporabe piškotkov, lahko še vedno obiščete večino vsebin na spletnih mestih SKF.

SKF logo