Piškotki na spletnem mestu SKF

S piškotki vam lahko zagotovimo dobro izkušnjo pri uporabi našega spletnega mesta in spletnih aplikacij. Če nadaljujete, ne da bi spremenili nastavitve v brskalniku, smatramo, da ste dali dovoljenje za prejemanje piškotkov. Vendar pa lahko kadar koli spremenite nastavitve za piškotke v brskalniku.

Teden letalstva MRO Americas

April 05 - 07, 2016

Lokacija: Združene države
Prizorišče: Prireditveno središče Kay Bailey Hutchison, Dallas, Teksas

Številka razstavnega prostora: 3838.

Spletna stran dogodka:http://mroamericas.aviationweek.com/am16/public/enter.aspx

Kratek opis dogodka:

Iščete nove ideje za znižanje stroškov? Vas zanima, kako bi izboljšali učinkovitost svojega vzdrževanja, popravil in prenove (MRO)?

Potem stopite do razstavnega prostora št. 3838 in se pogovorite z našimi strokovnjaki za letalske aplikacije SKF. Povedali vam bodo, kako vam lahko SKF pomaga doseči cilje.

Med predstavljenimi izdelki in storitvami na našem razstavnem prostoru bodo tudi:

  • storitve pregleda in popravila SKF za komercialne letalske ležaje
  • ležaji in puše za letalske trupe
  • rešitve za tesnjenje SKF
Veselimo se vašega obiska!

SKF logo