Piškotki na spletnem mestu SKF

S piškotki vam lahko zagotovimo dobro izkušnjo pri uporabi našega spletnega mesta in spletnih aplikacij. Če nadaljujete, ne da bi spremenili nastavitve v brskalniku, smatramo, da ste dali dovoljenje za prejemanje piškotkov. Vendar pa lahko kadar koli spremenite nastavitve za piškotke v brskalniku.

Številne ekipe družbe SKF na največjem mladinskem nogometnem turnirju na svetu

Skupina otrok s turnirja Meet the World v Göteborgu
Skupina otrok s turnirja Meet the World v Göteborgu
Tom Johnstone z nekaterimi igralci med otvoritveno slovesnostjo
Tom Johnstone z nekaterimi igralci med otvoritveno slovesnostjo
Tristo petdeset mladih igralcev SKF Meet the World z različnih koncev sveta je skupaj pelo in plesalo, ko je družba SKF pozdravila svoje ekipe v Göteborgu na letošnjem pokalu Gothia Cup. Ta mladinski nogometni turnir je največji na svetu, saj ima prek 40.000 udeležencev. Družba SKF je glavni sponzor tega dogodka.

Mednarodna šola v Göteborgu je prostor za srečevanje različnih kultur, v katerem bodo vse ekipe Meet the World prebivale med turnirjem. Vse ekipe so se na pokal Gothia Cup uvrstile prek turnirjev SKF Meet the World v svojih državah. Prihajajo iz vseh koncev sveta in pripadajo različnim kulturam in verstvom. Igralci so videti različno in govorijo različne jezike, vendar lahko skupaj plešejo, pojejo in igrajo nogomet.
“Vsem bi rad zaželel vso srečo na turnirju. Prepričan sem, da se boste borili po najboljših močeh”, je izjavil Tom Johnstone, generalni direktor CEO družbe SKF, ko je vse udeležence toplo pozdravil na Švedskem. “Vendar predvsem upam, da boste uživali med vašim obiskom v Göteborgu in da boste spoznali veliko novih prijateljev iz drugih držav in kultur.”

Dobrodošlica s karnevalskim vzdušjem
21 ekip Meet the World je stalo v majhnih skupinah in se pogovarjalo, medtem ko so čakali, da se začne slovesnost. V zraku je bilo čutiti njihovo pričakovanje. Številni igralci prihajajo iz zelo revnih predelov in nikoli v življenju niso bili v tujini. Za navezavo stika z ljudmi, ki jih nikoli v življenju niste srečali, potrebujete pogum, še posebej, če prihajate iz različnih kultur in ne poznate njihovega jezika. Vendar so dekleta iz Zambije nenadoma začela plesati. Nato so se jim pridružili fantje iz Litve. Nato so še fantje iz Brazilije želeli pokazati, kaj znajo, in so začeli plesati sambo. Posijalo je sonce. Dekleta iz Rusije so plesala s fanti iz Indonezije. Kmalu se je celo šolsko dvorišče zibalo v ritmu pesmi s celega sveta. Pravo karnevalsko vzdušje. Vsi so želeli plesati z vsemi ostalimi in vse ekipe so se želele fotografirati z drugimi ekipami.

Neverjetna otvoritev
Teden pokala Gothia Cup se začenja z neverjetno otvoritveno slovesnostjo – osupljiva mešanica barv, glasbe in različnih kultur. Predstavniki 75 nacij, ki so se udeležili turnirja, so od približno 60.000 gledalcev prejeli stoječe ovacije, ko so stopili na poln nogometni štadion.
Na oder je stopil Tom Johnston: "Ko gledam vse te mlade ljudi na štadionu, sem ponosen, da je družba SKF že od začetka glavni sponzor pokala Gothia Cup,” je izjavil. "Prav tako smo zelo ponosni, da lahko pomagamo več mladim ljudem, ki nimajo finančnih sredstev, da sodelujejo na pokalu s pomočjo našega turnirja Meet the World. Vsem želim uspešno sodelovanje na turnirju Gothia Cup in prijetno bivanje v Göteborgu. Prav tako upam, da boste to priložnost izkoristili, da spoznate veliko novih prijateljev iz drugih ekip in kultur."
Po govoru je na oder stopilo več rolkarjev, gorskih kolesarjev in kotalkarjev, ki so prikazali svoje znanje. Celoten dogodek se je zaključil s spektakularnim ognjemetom in vzkliki množice.

Ekipe Meet the World iz 20 držav
Turnirji SKF Meet the World potekajo v državah, v katerih je zastopana družba SKF. Letos se je udeležilo 21 ekip iz 20 držav. Vse so se uvrstile prek turnirja Meet the World in od družbe SKF prejele stroške za prehrano in bivanje v Göteborgu. Šest od 21 ekip so ekipe deklet. Ena od ekip – iz Francije – je ekipa z invalidsko mladino.

Spremljajte družbo SKF na Facebooku, če želite prejemati najnovejše informacije o pokalu Gothia Cup: https://www.facebook.com/SKFGroup

Ekipe udeleženke turnirja Meet the World:
Albanija, Brazilija, Bolgarija, Kanada, Kitajska, Češka republika, Estonija, Francija, Nemčija, Indija, Indonezija, Latvija, Litva, Malezija, Mehika, Portugalska, Romunija, Slovenija, Rusija, Zambija

Dejstva pokala Gothia Cup 2012:
37.400 udeležencev
1.545 ekip
75 nacij
110 igrišč
30% punc in 70% fantov

SKF logo