Piškotki na spletnem mestu SKF

Družba SKF na svojih spletnim mestih uporablja piškotke za to, da informacije prikaže čim skladneje z vašimi preferencami, na primer izbiro države in jezika.

Ali sprejemate piškotke družbe SKF?

Družba SKF je pokazala predanost energetski učinkovitosti s sponzorstvom maratona Shell Eco-marathon Americas


Princip maratona Shell Eco je preprost: zasnovati in izdelati vozilo z najmanjšo porabo goriva na svetu. Shell Eco-marathon Americas, ki je nedavno potekal v centru Houstona, je edinstveno tekmovanje, ki združuje več kot 100 ekip in na tisoče študentov iz obeh ameriških celin na tekmovanju za izjemno energetsko učinkovitost. Ekipe se na tekmovanje prijavijo jeseni predhodno leto in več mesecev projektirajo ter izboljšujejo svoja vozila in tehnologijo, da se udeležijo tekmovanja, kjer je izziv razdalja in ne hitrost.

V kategoriji prototipov je v letu 2013 zmagala ekipa študentov iz Université Laval v Quebecu . Vozilo te ekipe je na 7. vsakoletnem tekmovanju Shell Eco-marathon Americas prepotovalo neverjetnih 3587 milj (5772 km) z eno samo galono (3,8 litrov) bencina. To je bila najdaljša razdalja, ki jo je prepotovalo vozilo univerze Laval in najdaljša razdalja na tem tekmovanju. V drugi kategoriji, urbani koncept, je Mater Dei letos prav tako postavil rekord, saj je preračunana razdalja z eno galono bencina znašala več kot 7000 milj (11.250 km).

Družba SKF je bila med glavnimi sponzorji tekmovanja Shell Eco-marathon Americas od njegovega začetka pred sedmimi leti. John Bloomer, vodja globalne prodaje v poslovni enoti za tradicionalne vire energije v družbi SKF, pravi: "Ponosni smo na našo predanost k sodelovanju z družbo Shell pri njihovem inovativnem prizadevanju za doseganje pozitivnega vpliva na prihodnost energijske učinkovitosti. Cilji tekmovanja Shell Eco-marathon se popolnoma ujemajo s predanostjo družbe SKF za doseganje vzdržne in učinkovite proizvodnje in porabe energije"

Družba SKF udeležencem na projektni stopnji ponuja brezplačen dostop do svojih projektantskih izkušenj iz izdelkov prek odprte linije za inženirje, ki študentom pomagajo razrešiti izzive glede energijske učinkovitosti.

Osmo vsakoletno tekmovanje Shell Eco-marathon Americas bo potekalo v centru Houstona med 24. in 27. aprilom 2014 v parku Discovery Green.
SKF logo