Piškotki na spletnem mestu SKF

S piškotki vam lahko zagotovimo dobro izkušnjo pri uporabi našega spletnega mesta in spletnih aplikacij. Če nadaljujete, ne da bi spremenili nastavitve v brskalniku, smatramo, da ste dali dovoljenje za prejemanje piškotkov. Vendar pa lahko kadar koli spremenite nastavitve za piškotke v brskalniku.

Običajni ležaji s podaljšano življenjsko dobo SKF zmanjšujejo izpuste CO2 in skupne stroške lastništva

  • Zgodba

    2013 april 08, 08:00 CEST

    Družba SKF je ojačala nabor SKF BeyondZero z jeklenimi ležaji, ki praktično ne potrebujejo vzdrževanja

    Göteborg, 7. april 2013: Družba SKF predstavlja novo linijo stožčastih običajnih ležajev in končnic vzvodov s podaljšano življenjsko dobo. Ti ležaji, ki so namenjeni predvsem uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in gradbeništvu, praktično ne potrebujejo vzdrževanja, kar pomeni, da jih ni treba podmazovati. Ta izdelek je del nabora izdelkov SKF BeyondZero*.

    Stožčasti običajni ležaji s podaljšano življenjsko dobo SKF pomagajo znižati stroške lastništva in zmanjšajo vpliv na okolje, ker trajajo dlje in ne zahtevajo ponovnega mazanja. En sam ležaj z izvrtino 100 mm lahko prihrani do 876 g maziva letno. Traktor s šestimi tovrstnimi ležaji iste velikosti lahko prihrani do 5.2 kg maziva letno. S tem prihrani prihrani tudi pri izpustih CO2 - 7,7 kg na leto. Ti izračuni temeljijo na prihrankih pri mazivu in ne vključujejo 37% zmanjšanja izgub zaradi trenja.

    “Tribološki sistem s posebno obdelavo površine, maziva in tesnil v kombinaciji z notranjo geometrijo ležaja omogočajo trpežnost in energijsko učinkovitost teh ležajev. Stožčasti običajni ležaji s podaljšano življenjsko dobo SKF so poleg tega prevlečeni s fosforjem in gredo skozi postopek, ki skoraj popolnoma eliminira korozijo in zmanjša obrabo. Po tem so ležaji podmazani in zatesnjeni”, pravi Juergen Scholer, produktni vodja za običajne ležaje SKF.

    Stožčasti običajni ležaji s podaljšano življenjsko dobo SKF imajo trpežne trojne tesnilne robove, ki so ključni za zmanjšanje skupnih stroškov lastništva. Ta tesnila praktično onemogočijo vstop kontaminantov, ki običajno povzročijo slabo mazanje in predčasno odpoved ležaja.

    Stožčasti običajni ležaji s podaljšano življenjsko dobo SKF zapolnjujejo prostor med standardnimi jeklenimi običajnimi ležaji in običajnimi ležaji SKF TX, ki ne potrebujejo vzdrževanja. Do sedaj so jekleni stožčasti ležaji zahtevali ponovno mazanje kot del rednega vzdrževalnega programa.

    *Nabor izdelkov SKF BeyondZero vsebuje izdelke, ki ponujajo izboljšanje značilnosti za varovanje okolja. Za vključitev izdelkov, storitev in rešitev SKF v portfelj BeyondZero morajo te dokazano ponujati znatne okoljske prednosti.

    Aktiebolaget SKF
    (obj.)

    Če želite več informacij, se obrnite na:
    Nia Kihlström, komunikacija v skupini SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    Colin Roberts, komunikacija v skupini SKF; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com


    Družba SKF je vodilni dobavitelj ležajev, tesnil, mehatronike, sistemov za podmazovanje in storitev, ki vključujejo tehnično podporo, vzdrževanje in zanesljivost ter inženirsko svetovanje in usposabljanje. Družba SKF ima predstavništva v več kot 130 državah na 15.000 distribucijskih lokacij po celem svetu. Letna prodaja je v letu 2012 znašala 64.757 milijonov SEK, število zaposlenih pa je znašalo 46.775. www.skf.com

    ® SKF je registrirana blagovna znamka skupine SKF.
    ™ BeyondZero je blagovna znamka skupine SKF.


  • Slika

Prenos kompleta z objavami

SKF logo