Piškotki na spletnem mestu SKF

Družba SKF na svojih spletnim mestih uporablja piškotke za to, da informacije prikaže čim skladneje z vašimi preferencami, na primer izbiro države in jezika.

Ali sprejemate piškotke družbe SKF?

SKF je dobavitelj rešitev za e-up!, prvo povsem električno vozilo Volkswagen

2014 april 09, 13:00 CEST

Göteborg, 9. april, 2014: SKF dobavlja energetsko učinkovite ležaje za električni pogonski sklop e-up!, ki je prvo povsem električno vozilo proizvajalca Volkswagen.

SKF je dobavitelj posebnih stožčastih valjčnih ležajev in krogličnih ležajev SKF eDrive za električni motor in menjalnik vozila e-up!, ki je zapeljalo na trg jeseni 2013. Te rešitve pomagajo zmanjšati trenje in hrup v e-pogonskem sklopu, kar poveča vozni domet vozila.

Predsednik SKF Automotive, gospod Tryggve Sthen, pravi: »Opremljanje Volkswagnovega e-up! nam je v veliko veselje. Kroglični ležaj SKF eDrive je izdelek SKF iz portfelja BeyondZero in je ena naših energetsko učinkovitih rešitev za hibridna in električna vozila. Naše partnerstvo z družbo Volkswagen se je z leti še okrepilo in oboji odločno stopamo po poti trajnostne usmerjenosti ter skušamo zmanjšati izpuste toplogrednih plinov na svetovni ravni. Na sodelovanje z družbo Volkswagen smo zelo ponosni.«

Že od samega začetka prodaje električnih avtomobilov Volkswagen SKF tesno sodeluje z družbo Volkswagen in jo podpira pri razvoju naslednje generacije e-vozil.

Portfelj SKF BeyondZero zajema izdelke in rešitve SKF, ki prinašajo pomembne okoljske prednosti kupcem, ki želijo ohranjati ravnovesje ozračja, spodbujati učinkovito in odgovorno rabo zemeljskih virov in/ali preprečevati izpuste v vodo. Te rešitve prav tako prinašajo dodatno vrednost v obliki izboljševanja učinkovitosti aplikacij, kar vodi do ugodnih rezultatov za potrošnike, saj omogoča prihranke na več področjih kot zgolj pri gorivu.


Aktiebolaget SKF
(publ)



Če želite več informacij, se obrnite na:
Telefon za medije: +46 31 337 2400
Odnosi z mediji: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Odnosi z vlagatelji: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com




Družba SKF je vodilni dobavitelj ležajev, tesnil, mehatronike, sistemov za mazanje in storitev, ki vključujejo tehnično podporo, storitve vzdrževanja in zagotavljanja zanesljivosti ter inženirsko svetovanje in usposabljanje. Družba SKF je zastopana v več kot 130 državah in ima približno 15.000 distribucijskih lokacij po vsem svetu. Letna prodaja je v letu 2013 znašala 63.597 milijonov SEK, število zaposlenih pa je bilo 45.220. www.skf.com

® SKF je registrirana blagovna znamka Skupine SKF.
® BeyondZero je registrirana blagovna znamka Skupine SKF.

SKF logo