Piškotki na spletnem mestu SKF

Družba SKF na svojih spletnim mestih uporablja piškotke za to, da informacije prikaže čim skladneje z vašimi preferencami, na primer izbiro države in jezika.

Ali sprejemate piškotke družbe SKF?

Večja varnost in zanesljivost z SKF mastmi za uporabo v prehrambni industriji

  • Zgodba

    2014 oktober 01, 09:00 CEST

    SKF je začel tržiti bogat nabor maziv za prehrambeno industrijo z certifikati NSF/H1, košer in halal, ki v večini pogojev v proizvodnji hrane in pijače izkazujejo odlične mazalne lastnosti.


    Göteborg, Švedska, 1. oktober 2014: SKF je začel tržiti nabor masti kakovosti za prehrambeno industrijo, ki lahko povečajo zanesljivost in varnost pri uporabi v proizvodnji hrane in pijač. Te posebej zasnovana masti se ponašajo z certifikati NSF/H1, košer in halal.


    Prehrambna industrija pri masteh poleg odpornosti na obrabo, trenje, korozijo in oksidacijo zahteva tudi, da so masti kakovosti, ki je primerna za prehrambeno industrijo in je mednarodno odobrena ter da se dobro obnesejo v zahtevnih pogojih proizvodnih obratov.


    Razširjeni nabor SKF masti za prehrambeno industrijo je izdelan posebej z namenom zanesljivega delovanja v značilnih pogojih uporabe v prehrambeni industriji in izpolnjevanja potreb proizvajalcev po zagotavljanju varnosti izdelkov.

    »Dobre prakse uporabe masti so bistvenega pomena za naše kupce iz prehrambene industrije,« pravi gospod Jean Christophe Brossard, globalni vodja sektorja za prehrambeno industrijo pri SKF. »Mazanje vpliva na učinkovitost sredstev in porabo energije, neustrezne prakse pa lahko celo ogrozijo varnost prehrambnih izdelkov. Z uvedbo teh masti SKF krepi svojo zmogljivost, da kupce podpira z mastmi prehrambene kakovosti za potrebe celotnega obrata, skladno s postopki HACCP (<I>Hazard Analysis and Critical Control Point</I>). V kombinaciji z našimi sistemi za mazanje, rešitvami brez naknadnega dodajanja masti in poznavanjem področja upravljanja mazanja imajo naši kupci mnogo možnosti za optimizacijo mazanja v svojem obratu.«

    Razširjeni nabor masti SKF vključuje: mast za splošno rabo LGFP 2, mast za velike obremenitve LGFD 2, mast za splošno rabo LGFS 00, mast za visoke temperature LGFT 2, mast za nizke temperature LGFC 1, olje za verige za visoko vlažnost LFFM 80, olje za verige za splošno rabo LHFP 150, olje za verige za visoke temperature LFFT 220, suho mazivo v filmu LDTS 1, hidravlično olje LFFH 46, hidravlično olje LFFH 68, olje za menjalnike LFFG 220 in olje za menjalnike LFFG 320.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Če želite več informacij, se obrnite na:
    Odnosi z mediji: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Družba SKF je vodilni dobavitelj ležajev, tesnil, mehatronike, mazalnih sistemov in servisa, ki vključuje tehnično podporo, vzdrževanje, zagotavljanje zanesljivosti ter inženirsko svetovanje in usposabljanje. Družba SKF ima predstavništva v več kot 130 državah in približno 15.000 distribucijskih lokacij po vsem svetu. Letna prodaja je v letu 2013 znašala 63.597 milijonov SEK, število zaposlenih pa je bilo 48.401. www.skf.com

    ® SKF je registrirana blagovna znamka Skupine SKF.
    ™ BeyondZero je blagovna znamka Skupine SKF.

  • Slika

Prenos kompleta z objavami

Komplet z objavami (605 KB)

SKF logo