Piškotki na spletnem mestu SKF

S piškotki vam lahko zagotovimo dobro izkušnjo pri uporabi našega spletnega mesta in spletnih aplikacij. Če nadaljujete, ne da bi spremenili nastavitve v brskalniku, smatramo, da ste dali dovoljenje za prejemanje piškotkov. Vendar pa lahko kadar koli spremenite nastavitve za piškotke v brskalniku.

Will you accept SKF cookies?

SKF ponuja novo rešitev za spremljanje vodov za mazivo

  • Zgodba

    2015 januar 14, 14:00 CEST

    Göteborg, 13. november 2014: SKF je danes najavil prihod svojega sistema SKF Hose Connection Control (HCC) za spremljanje vodov za mazivo pri gradbeni mehanizaciji. Sistem je namenjen zaznavi pretrgov v vodih za mazivo, operaterja stroja pa nemudoma opozori, če odkrije napako na glavnem vodu, ki poteka iz tlačilke za mazivo, ali na vodih, ki so speljani do točk za mazanje.

    Sistema SKF HCC ne odlikuje le zanesljivost, ampak tudi preprostost. Za razliko od drugih sistemov pri njem ni potrebe po porastu ali upadu tlaka. Sistem nima posebnih ventilov za uravnavanje tlaka ali omejevalnikov za preverjanje vodov. Ta sistem SKF ima v primerjavi z drugimi minimalno število delov, kar pomeni nizke stroške tudi pri naknadni montaži. Priročen je pri preprečevanju dragih poškodb ležajev in nenačrtovanih izpadov delovanja, poleg tega pa lahko tudi pomembno zmanjša tveganje za nesreče in onesnaženje okolja zaradi uhajanja maziv. Uporabljamo ga lahko na kovinskih in gibkih cevnih vodih celotnega sistema za centralizirano mazanje. Poleg tega je njegova vgradnja v obstoječe sisteme za mazanje preprosta in kadar koli ga je mogoče še razširiti. Vsaka enota HCC za delovanje potrebuje enosmerni tok z napetostjo 12 V ali 24 V, odvisno od napajalne napetosti pa lahko hkrati spremlja od 10 do 20 vodov za mazivo.

    Način uporabe sistema SKF Hose Connection Control je neodvisen od dolžine vodov, temperature okolja, razlik med tlaki in izgub tlakov. Ta sistem za spremljanje lahko uporabljamo z neprevodnimi mazivi ali hidravličnimi tekočinami, njegov obratovalni tlak sega do 300 bar (4351 psi), deluje pa v temperaturnem razponu od -40 °C do +70 °C (-40 °F do 158°F).

    Sistem SKF Hose Connection Control je sestavljen iz analitične enote, priključka, ki deluje kot električna izolacija med vodom za mazivo in napravo za merjenje pretoka maziva, ter kabla za povezavo z analitično enoto. Vodi za mazivo morajo biti električno prevodni.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Če želite več informacij, se obrnite na:
    Odnosi z mediji: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    Družba SKF je vodilni dobavitelj ležajev, tesnil, mehatronike, mazalnih sistemov in servisa, ki vključuje tehnično podporo, vzdrževanje in zagotavljanje zanesljivosti ter inženirsko svetovanje in usposabljanje. Družba SKF ima predstavništva v več kot 130 državah in približno 15.000 distribucijskih lokacij po vsem svetu. Letna prodaja je v letu 2013 znašala 63.597 milijonov SEK, število zaposlenih pa je bilo 48.401. www.skf.com

    ® SKF je registrirana blagovna znamka Skupine SKF.
    ™ BeyondZero je blagovna znamka Skupine SKF.

  • Slika

Prenos kompleta z objavami

Komplet z objavami (761 KB)

SKF logo