Piškotki na spletnem mestu SKF

S piškotki vam lahko zagotovimo dobro izkušnjo pri uporabi našega spletnega mesta in spletnih aplikacij. Če nadaljujete, ne da bi spremenili nastavitve v brskalniku, smatramo, da ste dali dovoljenje za prejemanje piškotkov. Vendar pa lahko kadar koli spremenite nastavitve za piškotke v brskalniku.

Will you accept SKF cookies?

SKF bo trgu predstavila nadgrajen štiriredni stožčasti Explorer ležaj na METEC 2015.

  • Zgodba

    2015 junij 17, 13:00 CEST

    Nov štiriredni stožčasti Explorer ležaj ustvarjen za delovne valje v valjarnah omogoča zamenjavo z odprtimi in zatesnjenimi ležaji, poleg tega pa omogoča lepši dizajn in izboljšano zmogljivost.

    Gothenburg, Švedska, 17 Junij 2015: Na METEC-u 2015 bo SKF predstavil trgu nov štiriredni stožčasti Explorer ležaj.

    Obe različici, odprto in zatesnjeno,ki sta dimenzijsko in nosilno identični, SKF štiriredni stožčasti Explorer ležaj postavlja nov standard pri možnosti zamenjave odprtega ali zaprtega tipa in s tem omogoča brezpogojno svobodo za izbiro pravaga ležaja za katero koli aplikacijo. .

    “Z izbiro med odprtimi ali zatesnjenimi ležaji za delovne valje je pogosto pomenilo izbirati kompromis med nosilnostjo, zanesljivost in življensko dobo,” pravi g. Jacek Hudzikowski, SKF inženir za metalno industrijo. “Na podlagi novega dizajna je izboljšan SKF štiriredni stožčasti Explorer ležaj identičen dimenzijsko kot tudi nosilno. To pomeni, da lahko jeklarne izbirajo med najbolj primerno izbiro, ki bi pomagala izboljšati zmogljivost, zanesljivost in zmanjša stroške vzdrževanja brez kompromisov.”

    Nov tip tesnila omogoča v teh posebnih oblikah ležajev povečanje zmogljivosti v primerjavi s prejšnjimi. Narejeni iz toplotno in obrabno odpornih materialov, to tesnilo omogoča večjo zmogljivost z manj trenja, nižno delovno temperaturo in manjšo obrabo. Celo odprte izvedbe ne bodo imele nič izbokline zaradi kletke. To omogoča bolj varno ravnanje z ležajem in s tem zmanjšanje nevarnost poškodbe med transportom in montažo. Narejen za optimalno razporeditev obremenitve preko kotalnih elementov na obroč, SKF štiriredni stoščasti Explorer ležaj lahko prenaša večje obremenitve kot njegovi predhodniki. Štirje ločeni zunanji obroči omogočajo boljšo, bolj poravnano porazdelitev bremena in posledično daljšo življensko dobo.

    Zaradi izvedbe brez distančnika je novi SKF štiriredni stožčasti Explorer ležaj bolj preprost za montažo in demontažo.

    METEC je največji sejem Metalurške industrije in poteka na vsake štiri leta. Letos bo potekal v Trade Fair Center ( Messe Dusseldorf) v Nemčiji, od 16-20 junija 2015. Obiskovalci pa lahko najdete SKF v Hall 4, E20.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Če želite več informacij, se obrnite na:
    Odnosi z mediji: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    Družba SKF je vodilni dobavitelj ležajev, tesnil, mehatronike, mazalnih sistemov in storitev, ki vključujejo tehnično podporo, vzdrževanje, zagotavljanje zanesljivosti ter inženirsko svetovanje in usposabljanje. Družba SKF ima predstavništva v več kot 130 državah in približno 15.000 distribucijskih lokacij po vsem svetu. 

    V letu 2014 je letna prodaja obsegala 70.975 milijonov SEK, število zaposlenih pa je bilo 48.593. www.skf.com

  • Slika

Prenos kompleta z objavami

Komplet z objavami (2.4 MB)

SKF logo