Piškotki na spletnem mestu SKF

S piškotki vam lahko zagotovimo dobro izkušnjo pri uporabi našega spletnega mesta in spletnih aplikacij. Če nadaljujete, ne da bi spremenili nastavitve v brskalniku, smatramo, da ste dali dovoljenje za prejemanje piškotkov. Vendar pa lahko kadar koli spremenite nastavitve za piškotke v brskalniku.

Will you accept SKF cookies?

SKF je svojo ponudbo obogatil z novo mazalko na baterijski pogon Lincoln PMV

  • Zgodba

    2015 oktober 27, 10:00 CEST

    Göteborg, 27. oktober 2015: SKF danes naznanja prihod nove mazalke na baterijski pogon TLGB 20. Izdelana je za maksimalno izboljšanje učinkovitosti delovanja. Orodje vključuje tudi integriran merilnik pretoka masti, kar preprečuje preveč ali premalo doziranja masti v sistem.

    SKF baterijska mazalka TLGB 20 je primerna za različna opravila ročnega mazanja in optimizirana za mazanje ležajev in strojev v industrijskih in proizvodnih okoljih, prav tako tudi v kmetijski in gradbeni mehanizaciji.

    TLGB 20 ima trajen in ergonomičen dizajn s trotočkovnim stojalom za prikladno in enostavno rokovanje baterijske mazalke z 20 V litij-ionsko baterijo, kar podaljša delovni interval mazalke. Zaslon prikazuje nivo stanja baterije, količino vbrizganega mazalnega sredstva, hitrost črpalke oz. motorja ter blokirano mazalno točko.

    Možnost nastavitev dveh hitrosti doziranja in kar 15 kartuš masti z enim polnjenjem baterije omogoča uporabo v specifičnih okoljih. Hkrati lahko mazalka ustvari tlake do 700 bar (10.000 psi) in s priročno prednjo svetilko sveti v smer mazanja.

    Mazalka na baterijski pogon je dobavljena v trpežnem kovčku z 900 mm (36-inch) visokotlačno cevjo in 20 V baterijo ter polnilec, ki jo napolne v 90 minutah.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Če želite več informacij, se obrnite na: 
    Odnosi z mediji: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-77 65 76; theo.kjellberg@skf.com 

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. 

    V letu 2014 je letna prodaja obsegala 70.975 milijonov SEK, število zaposlenih pa je bilo 48.593. www.skf.com

    ® SKF je registrirana blagovna znamka Skupine SKF.

  • Slika

Prenos kompleta z objavami

Komplet z objavami (542 KB)

SKF logo