Piškotki na spletnem mestu SKF

S piškotki vam lahko zagotovimo dobro izkušnjo pri uporabi našega spletnega mesta in spletnih aplikacij. Če nadaljujete, ne da bi spremenili nastavitve v brskalniku, smatramo, da ste dali dovoljenje za prejemanje piškotkov. Vendar pa lahko kadar koli spremenite nastavitve za piškotke v brskalniku.

SKF je pridobil globalni certifikat za sistem gospodarjenja z energijo

2015 februar 19, 10:00 CET

SKF je postal ena od prvih organizacij, ki ji je uspelo pridobiti certifikat ISO 50001 na svetovni ravni.


Göteborg, 19. februar 2015: SKF je skladno z zahtevami standarda ISO 50001 pridobil globalni certifikat s strani certifikacijskega organa Det Norske Veritas (DNV). Sistem za gospodarjenje z energijo Skupine je v uporabi v 38 njenih proizvodnih obratih po vsem svetu. V skupnem obsegu ti obrati predstavljajo več kot 90 % celotne neposredne porabe energije Skupine.

»Zavedamo se svoje odgovornosti za znatno izboljšanje porabe energije, ki ga narekujejo tako okoljevarstveni kot tudi stroškovni vidiki. Novi standard ISO 50001 nam pomaga to odgovornost nasloviti na strukturiran, sistematičen in konsistenten način,« pravi Rob Jenkinson, direktor Trajnostne usmeritve Skupine.

»To je nadaljevanje naše dolge tradicije zgodnjega uvajanja sistemov in orodij, ki pomagajo izboljšati okoljevarstveno učinkovitost. Standard ravnanja z okoljem ISO 14001 smo uvedli v 90. letih prejšnjega stoletja, malce pozneje pa smo uvedli še standard LEED za novogradnje. Poleg tega spodbujamo uvedbo standarda ISO 50001 v širšem obsegu pri intenzivnih porabnikih energije med našimi dobavitelji.« 

To je pomemben del SKF BeyondZero, podnebne strategije Skupine, ki je namenjena zmanjševanju porabe energije in izpustov toplogrednih plinov skozi celotno verigo vrednosti: pri delovanju SKF in njegovih dobaviteljev ter - še pomembneje - njegovih kupcev.

Aktiebolaget SKF
(publ.)



Če želite več informacij, se obrnite na:
Linija za medije: +46 31 337 2400
Odnosi z mediji: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
Odnosi z vlagatelji: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


Družba SKF je vodilni dobavitelj ležajev, tesnil, mehatronike, mazalnih sistemov in storitev, ki vključujejo tehnično podporo, vzdrževanje, zagotavljanje zanesljivosti ter inženirsko svetovanje in usposabljanje. Družba SKF ima predstavništva v več kot 130 državah in približno 15.000 distribucijskih lokacij po vsem svetu. Letna prodaja je v letu 2014 znašala 70.975 milijonov SEK, število zaposlenih pa je bilo 48.593. www.skf.com

® SKF je registrirana blagovna znamka Skupine SKF.
™ BeyondZero je blagovna znamka Skupine SKF.


Prenos kompleta z objavami

Celotna objava v PDF (1.2 MB)

SKF logo