Piškotki na spletnem mestu SKF

S piškotki vam lahko zagotovimo dobro izkušnjo pri uporabi našega spletnega mesta in spletnih aplikacij. Če nadaljujete, ne da bi spremenili nastavitve v brskalniku, smatramo, da ste dali dovoljenje za prejemanje piškotkov. Vendar pa lahko kadar koli spremenite nastavitve za piškotke v brskalniku.

Will you accept SKF cookies?

Ležaji, enote in ohišja

SKF je vodilno svetovno podjetje za načrtovanje in proizvodnjo kotalnih in drsnih ležajev.
SKF proizvaja tudi raznovrstne ležajne enote in ohišja.

Ležaji

SKF proizvaja vse vrste krogličnih in valjčnih ležajev. Številni so na voljo v eni od štirih SKF kategorij izvedbe:
SKF standard
Standardni SKF ležaji so znani po svoji visoki kakovosti in dolgi življenjski dobi. Nekatera okolja vseeno zahtevajo višjo nosilnost in zmanjšanje trenja, temperature in obrabe v ležaju. V takšnih okoljih je očitna izbira serija ležajev SKF Explorer.
SKF Explorer
Ležaji v kategoriji SKF Explorer delujejo bolj enakomerno, dlje in z manj trenja od standardnih ležajev. Ležaji SKF Explorer, ki so bili razviti za aplikacije z višjimi obremenitvami, so proizvedeni iz izjemno čistega in homogenega jekla, ki je obdelano z edinstveno toplotno obdelavo. Edinstvena toplotna obdelava nudi optimalno ravnovesje med trdnostjo in odpornostjo. Notranja geometrija in kletka so optimizirani tako, da zmanjšujejo trenje in obrabo. Površinska obdelava vseh kontaktnih površin ustvarja pogoje za ustvarjanje hidrodinamičnega sloja.
SKF energijsko varčni
Ker se zahteve varčevanja z energijo vsakodnevno povečujejo, je vsaka tehnologija, ki omogoča tudi najmanjše energijske prihranke spodbudna novica.
SKF je z uporabo več kot 100 let inženirskega znanja in izkušenj strokovno pristopil k področju tribologije in povezanih znanosti in razvil SKF energijsko varčno (E2) kategorijo ležajev.
Medtem ko se SKF ležaji postopno izboljšujejo v smeri boljšega izkoristka in zanesljivosti delovanja, novi razred predstavlja viden tehnološki napredek. Ležaji SKF E2 zmanjšajo izgube zaradi trenj v notranjosti ležaja za več kot 30% v primerjavi z enako velikimi standardnimi SKF ležaji. To pomeni, da je v primerjavi z ležaji drugih proizvajalcev prihranek energije toliko bolj večji.
SKF precizni
Za dohajanje vedno višjih zahtev po zmogljivosti in izzivov v natančnih okoljih uporabe je SKF razvil celotno linijo preciznih ležajev. Ti ležaji imajo optimizirano notranjo geometrijo, ki jim omogoča doseganje višjih hitrosti v primerjavi z ležaji takih izvedb starejših serij. Koristi novega razreda preciznih ležajev so vidne na vseh nivojih delovanja.
Ležaje v precizni kategoriji označujejo naslednje zmogljivosti:
  • zmožnost doseganja visokih hitrosti
  • visoka nosilnost
  • visoka trdnost
  • nizko trenje
  • podaljšana življenska doba ležaja
Na voljo je tudi širok asortiman drsnih ležajev, zglobnih glav in puš.
Ponujamo obsežne različice oblik in materialov omenjenih ležajev.

Enote

SKF ležajne enote po navadi vključujejo ležaj, tesnilo, mast in mehanizem za pritrditev na gred. Enote so vnaprej sestavljene in prilagojene v tovarni. Te enote, pripravljene za montažo, so na voljo s krogličnimi ali valjčnimi ležaji.
Poleg navadnih enot iz jekla nudi SKF več standardiziranih izdelkov, ki so namenjeni posameznim industrijam - na primer prehrambena in farmacevtska industrija, kjer je potrebna uporaba posebnih materialov, masti, tesnil in ohišij.

Ohišja

SKF zagotavlja visoke zmogljivosti delovanja ležajev tako, da oblikuje in razvija celotno linijo visoko zmogljivih ohišij in tesnil za ohišja. SKF ohišja in tesnila so znana po visoki kakovosti in vzdržljivosti. Poleg edinstvene oblike, ki poenostavlja montažo, uravnavo in mazanje, so ohišja SKF natančno izdelana, tako da vgrajeni SKF ležaji zdržijo polno življensko dobo.

Obiščite tabele izdelkov za Ležaje, enote in ohišja.

Informacije o produktih

Opomba - spodnje povezave vodijo do informacij, ki so na voljo samo v angleškem jeziku.
SKF logo