Piškotki na spletnem mestu SKF

Družba SKF na svojih spletnim mestih uporablja piškotke za to, da informacije prikaže čim skladneje z vašimi preferencami, na primer izbiro države in jezika.

Ali sprejemate piškotke družbe SKF?

Rešitve za mazanje

Ali ste vedeli, da 36% vseh prezgodnjih odpovedi ležajev povzroči neustrezno mazanje?

S pravo rešitvijo mazanja lahko ustvarite nove priložnosti za podaljšanje časa delovanja in produktivnosti. Poleg zmanjšanja predčasnih odpovedi ležajev in neplaniranih ustavitev strojev ustrezno mazanje tudi poveča energijsko učinkovitost njihovega delovanja. SKF vam omogoča realizacijo celotnega potenciala mazanja.

SKF rešitve za mazanje segajo od specializiranih masti do naprednih mazalnih sistemov. Integrirane rešitve za mazanje kombinirajo naše znanje na področju ležajev, tesnil in nadzora delovanja z našim znanjem na področju tribologije - znanosti trenj, obrabe in mazanja.

Zanesete se lahko tudi na vrhunsko tehnično podporo in storitve. To vključuje programe za upravljanje mazanja, ki vam bodo pomagali pri izbiri masti, načrtovanju in nadzoru – vse od enega, zanesljivega partnerja.

Informacije o produktih

Opomba - spodnje povezave vodijo do informacij, ki so na voljo samo v angleškem jeziku.

Highlights

SKF logo